MNT-RDSI E - 타입 3 서지 보호 장치
MNT-RDSI E
-
타입 3 서지 보호 장치
2857811
소켓 연결 플러그, 서지 전압 장치 보호, 전원 공급 장치용 및 ISDN 연결, 통신 단자 장치용.
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
IEC 카테고리
C2
VDE 요구 사항 클래스
D1
설계
연결 플러그
국가별 용도
E, P
메시지 서지 보호 결함
광
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염도
2
EN 타입
T3
연결 데이터
연결 타입
RJ45
치수
폭
63 mm
높이
79 mm
깊이
103.5 mm
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V0
하우징 소재
PA
기계적 속성
기계적 데이터
개방형 측면 패널
아니오
보호 회로
전원 공급 장치
작동 방향
L-N-PE & Signal Line-Signal Line-Earth Ground
정격 주파수 f
N
50 Hz
60 Hz
최대 연속 전압 U
C
(L-PE)
260 V AC
정격전류 I
N
16 A (30 °C)
접지 도체 전류 IPE I
PE
≤ 1 µA
작동 유효 전류 I
C
(U
C
)
≤ 4 mA
정격 방전 서지 전류 I
n
(8/20) µs (L-N)
1.5 kA
정격 방전 서지 전류 I
n
(8/20) µs (L-PE)
1.5 kA
최대 방전 전류 I
max
(8/20) µs
5 kA (총 전류)
100 % 낙뢰 임펄스 스파크오버 전압 (1.2/50) µs (L-PE)
≤ 1.1 kV
에너지 흡수 대칭
80 J
에너지 흡수 비대칭
40 J
보호 레벨 U
p
(L-N)
≤ 1.5 kV
보호 레벨 U
p
(L-PE)
≤ 1.5 kV
보호 레벨 U
p
(N-PE)
≤ 1.5 kV
잔여 전압 In
≤ 1.2 kV
≤ 900 V
≤ 900 V
반응 시간 t
A
(L-N)
≤ 25 ns
반응 시간 t
A
(L-PE)
≤ 100 ns
최대 요구 백업 퓨즈
16 A (gL/C)
정보 기술
최대 연속 전압 U
C
(라인-어스)
6 V DC
정격전류 I
N
1.5 A (25 °C)
정격 방전 전류 I
n
(8/20) µs(라인-라인)
650 A
정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스)
2.5 kA
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-라인) 스파이크
≤ 10 V
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 스파이크
≤ 450 V
I
n
(전선-전선)에서 잔류 전압
≤ 12 V
I
n
(전선-접지)에서 잔류 전압
≤ 30 V
응답 시간 t
A
(라인-라인)
≤ 1 ns
응답 시간 tA(라인-어스)
≤ 100 ns
컷오프 주파수 fg(3 dB), 75 Ω 시스템에서 대칭
580 kHz
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20(child-proof)
주변 온도(작동)
-20 °C ... 75 °C
표준 및 규정
VDE 요구 사항 클래스
D1
표준 정보 기술 사양
표준/규정
IEC 61643-1
EN 61643-11
IEC 61643-21
IEC 61643-21
IEC 61643-21
공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances)
표준/규정
DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1
마운팅
마운트 타입
메인 소켓에 플러그인
상용 데이터
항목 번호
2857811
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CL1421
GTIN
4017918899257
개당 중량(패키지 포함)
142.6 g
개당 중량(패키지 제외)
142.6 g
관세 번호
85363010
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말