MNT-1 E - 타입 3 서지 보호 장치
MNT-1 E
-
타입 3 서지 보호 장치
2857659
연결 플러그, 서지 보호, 메인 소켓, 광 전원 및 결함 표시용.
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
설계
연결 플러그
국가별 용도
E, P
메시지 서지 보호 결함
광
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염도
2
IEC 카테고리
III
EN 타입
T3
치수
폭
63 mm
높이
79 mm
깊이
75.5 mm
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V0
하우징 소재
PA
기계적 속성
기계적 데이터
개방형 측면 패널
아니오
보호 회로
작동 방향
1L-N & N-PE
정격 주파수 f
N
50 Hz
60 Hz
최대 연속 전압 U
C
(L-PE)
260 V AC
정격전류 I
N
16 A (30 °C)
접지 도체 전류 IPE I
PE
≤ 1 µA
작동 유효 전류 I
C
(U
C
)
≤ 4 mA
정격 방전 서지 전류 I
n
(8/20) µs (L-N)
1.5 kA
정격 방전 서지 전류 I
n
(8/20) µs (L-PE)
1.5 kA
최대 방전 전류 I
max
(8/20) µs
5 kA (총 전류)
100 % 낙뢰 임펄스 스파크오버 전압 (1.2/50) µs (L-PE)
≤ 1.1 kV
에너지 흡수 대칭
80 J
에너지 흡수 비대칭
40 J
보호 레벨 U
p
(L-N)
≤ 1 kV
보호 레벨 U
p
(L-PE)
≤ 1.5 kV
보호 레벨 U
p
(N-PE)
≤ 1.5 kV
잔여 전압 In
≤ 1.2 kV
≤ 900 V
≤ 900 V
반응 시간 t
A
(L-N)
≤ 25 ns
반응 시간 t
A
(L-PE)
≤ 100 ns
최대 요구 백업 퓨즈
16 A (gL/C)
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20(어린이 안전)
주변 온도(작동)
-20 °C ... 75 °C
표준 및 규정
표준
표준/규정
IEC 61643-1
EN 61643-11
E DIN VDE 0675-6/A1
공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances)
표준/규정
DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1
마운팅
마운트 타입
메인 소켓에 플러그인
상용 데이터
항목 번호
2857659
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CL1421
GTIN
4017918899325
개당 중량(패키지 포함)
112.9 g
개당 중량(패키지 제외)
112.9 g
관세 번호
85363010
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말