최근 검색 내용
로그인
0
비교에 제품이 없습니다
제품
제품 개요
신제품
장치 연결 기술용 제품 탐색기
기술
고객 맞춤형 솔루션
Konfiguratoren
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
PLT-SEC-T3-3S-BE - 타입 3 서지 보호 베이스 부품
PLT-SEC-T3-3S-BE
-
타입 3 서지 보호 베이스 부품
2905592
원격 표시 접점이 있는 PLUGTRAB SEC 제품 시리즈의 보호 플러그용 베이스 부품.
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
베이스 부품
제품군
SEC Family
설계
베이스 부품, DIN 레일 마운팅
핀 수
2
메시지 서지 보호 결함
원격 표시등 접점
절연 특성
과전압 카테고리
III
오염도
2
IEC 카테고리
III
T3
EN 타입
T3
포트 수
One
전기적 속성
인디케이터/원격 시그널링
연결 이름
원격 결함 표시등 접점
스위칭 기능
N/C 접점
연결 데이터
연결 타입
스크류 연결
스크류 스레드
M3
조임 토크
0.8 Nm
연선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 4 mm²
AWG 케이블 사이즈
24 ... 12
치수
치수 도면
폭
35.4 mm
높이
90 mm
깊이
51.2 mm
수평 간격
2 Div.
소재 사양
UL 94에 따른 난연성등급
V-0
제품의 CTI 값
600
절연 소재
PA 6.6-FR
소재 그룹
I
하우징 소재
PA 6.6-FR
기계적 속성
기계적 데이터
개방형 측면 패널
아니오
보호 회로
정격 전압 U
N
230/400 V AC (TN-S)
230/400 V AC (TT)
정격 주파수 f
N
50 Hz (60 Hz)
최대 연속 작동 전압 U
C
264 V AC
정격 부하 전류 I
L
26 A (30 °C)
단락-회로 전류 등급 I
SCCR
1.5 kA AC
관통 배선용 최대 백업 퓨즈
25 A (gG / B / C)
분기 배선이 있는 최대 백업 퓨즈
필요하지 않음
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 80 °C
고도
≤ 2000 m (amsl)
허용 습도(작동)
5 % ... 95 %
충격(작동)
30g (하프-사인 / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
진동(작동)
5g (10 Hz ... 150 Hz / 20 싸이클/축 / X, Y, Z)
표준 및 규정
표준/사양
IEC 61643-11
참고
2011
EN 61643-11
표준/사양
EN 61643-11
참고
2012
마운팅
마운트 타입
DIN 레일: 35 mm
상용 데이터
항목 번호
2905592
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CL14A1
GTIN
4046356966856
개당 중량(패키지 포함)
100 g
개당 중량(패키지 제외)
100 g
관세 번호
85363090
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
액세서리
CLIPFIX 35
-
엔드 브라켓
3022218
X-PEN 0,35
-
마커 펜
0811228
EML (20XE)R
-
라벨
0803452
EML (20XE)R YE
-
라벨
0803453
PLT-SEC-T3-3S-230-P
-
타입 3 서지 보호 커넥터
2905236
제품 도움말