단자대 액세서리
TS-TB 6-T - 격판
TS-TB 6-T
-
격판
1772613
격판, 깊이: 62.5 mm, 폭: 1 mm, 높이: 66.5 mm, 색상: 어두운 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
격판
소재 사양
색상
트래픽 그레이 B (RAL 7043)
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
치수
폭
1 mm
높이
66.5 mm
깊이
62.5 mm
NS 35/7,5의 깊이
66 mm
NS 35/15의 깊이
73.5 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(작동)
20 % ... 90 %
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
1772613
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BEKZ1X
GTIN
4067923385665
개당 중량(패키지 포함)
4.4 g
개당 중량(패키지 제외)
4.4 g
관세 번호
39269097
원산지
IN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886