TP 5150C
-
터치 패널
2701720
터치 패널, 38.1 cm / 15"-TFT 디스플레이 (저항막 방식 산업용 터치스크린), 1024 x 768 픽셀 (XGA), 65536 색, Intel® Celeron® M ULV 423 1.01 GHz, COM 1 (RS-232), 1x VGA, 4x USB, 2x CompactFlash®, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, 버스 시스템 없음.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
모든 장치에 기본으로 통합되어 있는 Visu+ RT 및 AX OPC 서버