TP 3090W/P NL 01 - 터치 패널
1319931

터치 패널, 22.9 cm / 9"-TFT 디스플레이 (정전 용량 방식 4-터치 컨트롤), 800 x 480 픽셀 (WVGA), 1,670만색, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, 개방형 플랫폼

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품