TD 1030T - 터치 패널
2701257

터치 패널, 7.1 cm / 2.8"-TFT 디스플레이 (아날로그 저항막 방식(폴리에스테르)), 320 x 240 픽셀 (QVGA), 4색, Cortex™-M3 120 MHz, 없음, 1 x Ethernet(10/100 Mbps), RJ45, Keil RTX (RTOS), PC Worx, 버스 시스템 없음

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

모든 장치에 기본 통합된 나노 브라우저(WebVisit 클라이언트)
손쉬운 장치 교체 - 시각화 프로젝트가 PLC(웹 서버)에 저장됨
중성 전면부
손쉬운 설치, 낮은 설치 깊이 및 컴팩트 설계
단 한 번의 프로젝트 조정으로 인한 낮은 유지 관리 비용
짧은 시작 시간
추가의 시각화 소프트웨어 없음: 시각화 대신 파라미터화