모든 분야에 걸쳐 안전과 시스템 가용성에 대한 요구가 점점 높아지고 있습니다. 기계 엔지니어링 및 화학 산업뿐만 아니라 플랜트 및 자동화 기술에서도 프로세스가 점점 더 복잡해지고 있습니다. 또한 전력 엔지니어링에 대한 요구도 지속적으로 높아지고 있습니다.
ETD 시리즈의 타이머 릴레이는 생산 및 프로세스 기술의 타임 시퀀스 제어를 위해 사용할 수 있습니다.
ETD-SL-2T-I
-
타이머 릴레이
2866174
펄스 인코더, 조정 가능한 펄스 및 일시 중지 시간(50 ms - 100 h), 광범위한 전원 공급 장치, 2개의 전환 접점 있음
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
광범위한 기능 및 선택 가능한 시간 범위를 통한 광범위한 사용성
가변 공급 전압 범위
수 밀리초에서 여러 날짜에 이르는 시간 범위
2개의 플로팅 전환 접점 출력