ETD-FL-2T-DTI - 타이머 릴레이
2866187

7개의 기능 및 2개의 조정 가능한 시간 범위(50 ms - 10 h)가 있는 다기능 타이머 릴레이, 광범위한 전원 공급 장치, 2개의 전환 접점

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

광범위한 기능 및 선택 가능한 시간 범위를 통한 광범위한 사용성
수 밀리초에서 여러 날짜에 이르는 시간 범위
2개의 플로팅 전환 접점 출력
가변 공급 전압 범위