ETD-BL-1T-ON-CC- 30MIN-PT
-
타이머 릴레이
2901483
스위치-온 지연(제어 접점 있음) 및 조정 가능한 시간 범위(0.3 min - 30 min)가 있는 타이머 릴레이, 푸쉬-인 연결방식
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 타이머 릴레이 |
| 작동 모드 | 100% 작동 계수 |
| 기계적 서비스 수명 | 약 2x 107 싸이클 |
| 절연 특성 | |
| 절연 | 기본 절연 |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 서비스 수명 전기적 | 저항 부하 시 약 2x 105 싸이클, 1000 VA |
| 정격 절연 전압 | 300 V AC |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 입력 전압 범위 | 24 V DC (19.2 V DC ...30 V DC) |
| 일반 정격 전류 | 15 mA (릴레이 켜짐) |
| 7 mA (릴레이 꺼짐) | |
| 기능 | ON-CC: 제어 접점이 있는 스위치-온 지연 있음 |
| 응답 지연 기능 | 아니오 |
| 설정 범위 시간 | 0.3 분 ... 30 분 |
| 설정 정밀도 | ≤ 2.5 % (범위 종료 값) |
| 반복 정밀도 | ≤ 0.5 % (측정 범위 최종 값부터) |
| 제어 | |
| 연결 이름 | 비-플로팅, 단자 A1-B1 |
| 제어 펄스 길이 | 최소 50 ms |
| 스위칭 | |
| 접점 유형 | 1 플로팅 전환 접점 |
| 출력 퓨즈 | 6.3 A (fast-blow) |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
| 상태 표시 | 녹색 LED(POWER) |
| 노란색 LED(릴레이 작동) |
| 폭 | 6.2 mm |
| 높이 | 80 mm |
| 깊이 | 86 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 절연 소재 | 폴리아미드 PA, 자기 소화성 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 65 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 80 °C |
| 허용 습도(작동) | 15 % ... 85 % |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UKCA | |
| 인증 | UKCA 인증 |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex nAC II T4 X |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | UL/C-UL Listed UL 508 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| 표준/규정 | EN 50178 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 조립 참고 사항 | EN 60715에 따른 표준 DIN 레일 NS 35 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2901483 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DK66ZZ |
| GTIN | 4046356599733 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 64.5 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 50.9 g |
| 관세 번호 | 85364900 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122329 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |