6.2 mm 하우징의 시간 시퀀스 제어용 컴팩트 타이머 릴레이
부주의한 수정을 방지할 수 있는 함입형의 라벨링된 썸휠을 사용하여 장치의 전면부에서 시간을 설정합니다. 스크류 드라이버를 사용하여 설정을 변경합니다(블레이드 폭 2.5 mm).
컴팩트 타이머 릴레이는 다양한 시간 범위와 함께 스크류, 스프링 케이지 및 푸쉬-인 연결방식으로 제공됩니다.
ETD-BL-1T-OFF-CC-300S
-
타이머 릴레이
2917463
오프 지연(제어 접점 있음) 및 조정 가능한 시간 범위(3 s - 300 s)가 있는 타이머 릴레이, 스크류 연결방식
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
6.2 mm의 좁은 설계 폭
라벨링되고 조명된 썸휠(thumb wheel)을 통한 높은 수준의 설정 정확도