지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

PAI-4-FIX BN - 테스트 어댑터
3032787

테스트 어댑터, DIN EN 50274에 따른 삽입 시 의도하지 않은 직접 접촉에 의한 터치손상방지, 4 mm 테스트 플러그 및 8.2 mm 간격의 단자대용, 핀 수: 1, 색상: 갈색

제품의 세부 정보








이점

기능 샤프트의 모든 지점에 견고하게 연결 및 고정됨
직경 4 mm의 세이프티 테스트 플러그 수용을 위한 테스트 어댑터