ST-MKDSP 3/5 - 테스트 플러그
ST-MKDSP 3/5
-
테스트 플러그
1718207
테스트 플러그 단자대, 색상: 검정색, 제품군: 테스트 플러그, 폭: 10 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
테스트 플러그 단자대
제품군
테스트 플러그
핀 수
1
간격
0 mm
치수
치수 도면
폭
10 mm
높이
25 mm
길이
62.5 mm
간격
-
소재 사양
색상 (하우징)
검정색 (RAL 9005)
패키징 사양
포장 타입
카드보드에 포장됨
상용 데이터
항목 번호
1718207
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
AARZFA
GTIN
4017918024819
개당 중량(패키지 포함)
14.11 g
개당 중량(패키지 제외)
11.376 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440313
ECLASS-15.0
27440313
ETIM
ETIM 10.0
EC002255
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
3d4d718d-8e67-4538-8a7e-638515dea69e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말