TPS 6/5/6 - 테스트 플러그 스트립
TPS 6/5/6
-
테스트 플러그 스트립
3246256
테스트 플러그 스트립, 4 mm 테스트 플러그용, 브리지 샤프트에 스크류로 고정, 핀 수: 1, 색상: 은색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
테스트 플러그 단자대
핀 수
1
치수
직경
6 mm
핀 직경
6 mm
소재 사양
색상
은색
접점 소재
은 도금 황동
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 85 °C
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 55 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
3246256
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BEKZ3X
GTIN
4046356586566
개당 중량(패키지 포함)
2.72 g
개당 중량(패키지 제외)
2.72 g
관세 번호
85366990
원산지
PL
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000