PSBJ 3,5/18/7 BK - 테스트 플러그 스트립
PSBJ 3,5/18/7 BK
-
테스트 플러그 스트립
0310392
테스트 플러그 스트립, 색상: 검정
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
테스트 소켓
연결 데이터
연결 타입
스크류 연결
치수
치수 도면
폭
4 mm
소재 사양
색상
검정
접점 소재
PE-LD, 은 도금 황동
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
상용 데이터
항목 번호
0310392
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE1Z3X
GTIN
4017918001254
개당 중량(패키지 포함)
3.75 g
개당 중량(패키지 제외)
3.75 g
관세 번호
85366990
원산지
PL
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122006