PSI-TERMINATOR-PB를 사용해 PROFIBUS 또는 기타 RS-485 네트워크를 버스의 끝에서 능동적으로 터미네이션할 수 있습니다. 이렇게 하면 작업 도중 버스 장치가 연결/분리되는 경우에도 안전한 통신이 보장됩니다. 또한 연결 가능한 터미네이션을 활용해 버스 시스템의 임의의 지점에서 장치가 서비스 인터페이스로 작동되도록 할 수 있습니다. 능동적 프로그래밍 및 진단 장치의 작동을 위해 대체 D-SUB 연결에서 필요한 전원 공급이 제공됩니다.
PSI-TERMINATOR-PB
-
터미네이션 저항기
2313944
PROFIBUS 및 RS-485 버스 시스템용 액티브 터미네이션 저항기. 컴펙트 설계, 공급 및 데이터 인터페이스 간 전기 절연, 버스 터미네이션 활성화 가능, 통합 프로그래밍 인터페이스.
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 활용 제한 | |
| CCCex 참고 | 중국에서는 폭발 위험이 있는 영역에서의 사용이 허용되지 않습니다. |
| 제품 타입 | 단자 저항기 |
| MTTF | 3550 연도 (SN 29500 표준, 온도 25°C, 작동 싸이클 21%) |
| 1818 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 34.25%) | |
| 849 연도 (SN 29500 표준, 온도 40°C, 작동 싸이클 100%) | |
| MTBF | 2383 연도 (Telcordia 표준, 온도 25°C, 21% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 8시간)) |
| 559 연도 (Telcordia 표준, 온도 40°C, 34.25% 작동 싸이클(1주일에 5일, 1일에 12시간)) |
| 전기적 절연 | RS-485 // VCC |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.08 W |
| 테스트 전압 데이터 인터페이스/전원 공급 | 1.5 kVrms (50 Hz, 1 min.) |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC (플러그타입 COMBICON 스크류 단자대 경유) |
| 정격 공급 전압 | 24 V DC (플러그타입 COMBICON 스크류 단자대 경유) |
| 일반 전류 소모량 | 45 mA (24 V DC) |
| 기능 | |
| 상태 및 진단 표시기 | LED: UL(통신 전원), 데이터 작업(표시 없음) |
| 공급 | |
| 조임 토크 | 0.56 Nm ... 0.79 Nm |
| 신호 | Modbus |
| PROFIBUS | |
| 데이터: IEC 61158 규정을 준수하는 PROFIBUS, RS-485 2선 | |
| 직렬 전송 속도 | ≤ 12 Mbps |
| 연결 타입 | D-SUB-9, COMBICON |
| 전송 길이 | ≤ 1200 m (전송 속도 및 케이블 타입에 따라 다름) |
| 종단 저항기 | 390 Ω |
| 220 Ω | |
| 390 Ω (연결 가능) | |
| 연선 최대 사이즈 | 1.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 1.5 mm² |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 16 |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 출력 정격 전압 | 5 V DC |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 22.5 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 56 mm |
| 색상 (하우징) | 녹색 (RAL 6021) |
| 소재 (하우징) | PA 6.6-FR |
| IEC 60068-2-32 규정을 준수하는 자유 낙하 | 자유 낙하: 1 m |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 규정을 준수하는 진동 방지 | 진동(작동): 5g, 10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ 방향 |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27에 따른 소켓 | 충격(작동): 25g, 11 ms 기간, 하프-사인 충격 펄스 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 65 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 고도 | ≤ 5000 m (제한 사항은 고도 운영에 대한 제조업체의 사양을 참조) |
| 허용 습도(작동) | 30 % ... 95 % (응축 없음) |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, 미국 | |
| 마킹 | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T5 |
| UL, 캐나다 | |
| 마킹 | Class I, Zone 2, Ex nA IIC T5 Gc X |
| 부식성 가스 테스트 | |
| 마킹 | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| ATEX | |
| 마킹 | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| 참고 | 설명서의 특수 설치 지침을 따르십시오. |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | ± 6 kV (테스트 레벨 3) |
| 공기에 방전 | ± 8 kV (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 B |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 3 GHz (테스트 레벨 3) |
| 필드 강도 | 10 V/m |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | ± 2.2 kV (테스트 레벨 3) |
| 신호 | ± 2.2 kV (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 B |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-5 |
| 서지 전류 부하(서지) | |
| 입력 | ± 0.5 kV (DC 공급) |
| 신호 | ± 1 kV (데이터 라인, 비대칭) |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-6 |
| 전도성 간섭 | |
| 주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 | 10 V |
| 방출 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-4 |
| EN 55011에 따른 라디오 간섭 전압 | EN 55011 클래스 A 산업용 애플리케이션 영역 |
| EN 55011에 따른 방출 라디오 간섭 | EN 55011 클래스 A 산업용 애플리케이션 영역 |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 코팅 적용을 손상시킬 수 있는 물질 없음 | P-VW 3.10.7 57 65 0 VW-AUDI-Seat 중앙 표준에 따름 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 항목 번호 | 2313944 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNC141 |
| GTIN | 4046356579445 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 136 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 124.2 g |
| 관세 번호 | 85389091 |
| 원산지 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32121617 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
호환 가능한 제품
이점
-20°C ... +65°C의 확장된 온도 범위
DIN 레일 마운팅
터미네이션은 외부에서 연결할 수 있습니다.
네트워크의 고정 프로그래밍 인터페이스
전원 공급 및 데이터 인터페이스의 전기 절연
액티브 터미네이션을 통한 무간섭 버스 통신
전압 및 데이터 작동 상태에 대한 진단 LED
컴팩트 하우징 설계