INTERBUS 기능 모듈, PLC 릴레이 모듈
INTERBUS 장치인 표준 Siemens SIMATIC S5 PLC는 INTERBUS 컨트롤러 버스를 통해 제어 시스템 또는 다른 PLC와 정보를 교환할 수 있습니다.
제어 스테이션은 INTERBUS 컨트롤러 보드를 사용할 수 있는 모든 PLC 또는 컴퓨터가 될 수 있습니다. 따라서 센서/액추에이터 버스인 INTERBUS는 실시간 IO 신호 주소를 사용해 다른 제조업체의 PLC 및 컴퓨터를 간단하고 저렴하게 연결할 수 있습니다.
INTERBUS를 사용한 신호 교환은 실시간으로 이루어 집니다. 즉, INTERBUS는 표준 I/O 모듈을 통해 데이터를 교환하기 위한 병렬 신호 버스로 고안된 수 많은 케이블 번들을 보호 버스 프로토콜로 교체할 수 있습니다. 컨트롤러 보드는 모든 PLC I/O 슬롯에서 사용할 수 있습니다.
I/O 레벨에서 처리되는 간단한 프로세스 통신은 다음과 같은 이점을 제공합니다.
- INTERBUS는 실시간으로 데이터를 주기적으로 전송하고 탁월한 데이터 안정성을 제공합니다.
- INTERBUS는 간단한 I/O 네트워크를 사용해 기존 시스템에 PLC를 연결합니다.
그러나 I/O 채널을 사용한 실시간 데이터 전송 방식을 사용하면 INTERBUS를 사용해 연결된 PLC에 프로세스 상태의 기능으로 마스터 PLC의 파라미터화 데이터를 제공하거나 손쉽게 동기화되도록 할 수도 있습니다.
데이터 전송과 함께, INTERBUS 컨트롤러 보드는 데이터 라인의 높은 전송 안정성, 탁월한 진단 기능 및 적합한 인터럽트 처리를 통한 개별 보드의 간단한 설정 또는 해제와 같은 INTERBUS와 동일한 이점을 제공합니다.
오류가 발생할 경우 상위 레벨 PLC(마스터)에서 언제든지 보드를 리셋할 수 있습니다. INTERBUS 컨트롤러 보드는 제어 시스템의 표준 I/O 모듈과 함께 사용할 수 있습니다.
IBS S5/SL-LB
-
컨트롤러 보드
2806943
SIMATIC® S5 PLC용 통신 인터페이스 보드