Siemens SIMATIC S5 컨트롤러용 INTERBUS 컨트롤러 보드
IBS S5 DCB-T 컨트롤러 보드를 사용해 SIMATIC S5-115U - 155U, 130WB- 및 150 S 컨트롤러를 INTERBUS에 연결할 수 있습니다.
이러한 컨트롤러 보드는 SIMATIC I/O 버스를 통해 연결되고 가변 주소 범위를 사용해 회로 내 입력/출력 카드와 동일하게 컨트롤러에서 작동합니다
INTERBUS I/O 카드의 데이터에 주변 장치(L PW, T PW,..)를 통해 직접 액세스하거나 프로세스 이미지(U I, S Q, ..)를 통해 간접적으로 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 PLC의 전체 언어 및 진단 기능을 활용할 수 있습니다.
INTERBUS 시스템을 자동으로 활성화(전압이 켜진 경우)하거나 제어(파라미터화)할 수 있습니다. 제어 모드에서 버스 구조, 입력 및 출력 할당, 진단 응답 등과 같은 구성 데이터가 컨트롤러 보드에 전송됩니다.