Siemens SIMATIC S5 컨트롤러용 INTERBUS 컨트롤러 보드
이러한 INTERBUS 컨트롤러 보드를 사용하면 SIMATIC S5 -115 U - 155 U, 130 WB 및 150 S 컨트롤러에 대한 INTERBUS I/O 모듈의 분산 연결이 가능합니다. 이러한 컨트롤러 보드는 기존 I/O 카드에서 최대 4096개의 입력과 출력을 대체합니다.
이러한 컨트롤러 보드는 SIMATIC I/O 장치 버스를 통해서만 컨트롤러와 통신하고 회로 내부 I/O 카드와 동일하게 작동합니다.
IBS S5 DAB/I 컨트롤러 보드는 단계적으로 단종되었습니다.