PV-MI-CABLE TERMINATOR 3P - 터미네이션 블록
PV-MI-CABLE TERMINATOR 3P
-
터미네이션 블록
1812416
태양광 패널 트렁크 라인의 끝 보호용 터미네이터
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
보호 덮개
핀 수
3
전기적 속성
정격전압 (III/3)
600 V AC/DC
치수
렌치 크기, 유니온 너트
22.00 mm
외부 치수(dimensions)
외부 직경
9.5 mm ... 13 mm (0.37" ... 0.51")
소재 사양
색상
검정
케이블 그랜드 소재
EPCM
케이블 / 라인
케이블 타입
TC-ER
외부 케이블 직경
9.5 mm ... 13 mm
단일 전선, litz 전선 수
3
절연 포함 전선 직경
4.5 mm (최대)
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
10 (케이블 직경 같음)
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP67
IP67
주변 온도(작동)
-40 °C ... 90 °C
상용 데이터
항목 번호
1812416
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ABLWZX
GTIN
4046356738699
개당 중량(패키지 포함)
24.5 g
개당 중량(패키지 제외)
22.22 g
관세 번호
39269097
원산지
US
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
액세서리
PV-MI-CABLE SPLICE 3P
-
하우징
1812403
제품 도움말