MCR-T-UI-E-NC
-
온도 측정 변환기
2814126
MCR-T 모듈, 프로그래밍 가능한 온도 측정 변환기, 구성되지 않음, 열전대 센서 및 저항 온도계용, 2, 3 또는 4선 시스템 있음, 입력/출력 및 입력/보조 전원 간 전기 절연 있음
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 활용 제한 | |
| EMC 참고 | EMC: 클래스 A 제품, 다운로드 영역에서 제조업체의 선언 참조 |
| 일반 냉점 오류 | 1.5 K |
| 냉점 오류, 최대 | ≤ 3 K |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.51 W |
| 테스트 전압 입력/출력 | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 테스트 전압 입력/전원 공급 | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 최대 온도 상관계수 | ≤ 0.01 %/K |
| 온도 상관계수, 일반 | 0.005 %/K |
| 최대 전송 오류 | ≤ 0.1 % (최대 범위, 출력에서 ±6 mV 또는 ±12 µA) |
| 공급 | |
| 공급 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC |
| 일반 전류 소모량 | 40 mA |
| 최대 전류 소모량 | ≤ 60 mA |
| 신호 | |
| 입력 신호 | 온도 |
| 측정 | |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 구성되지 않음 |
| 사용 가능한 센서 타입(RTD) | Pt, Ni, Cu 센서 |
| 사용 가능한 센서 타입(TC) | U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK |
| 온도 측정 범위 | 사용된 센서 타입에 따라 다름 |
| 온도 측정 범위 | 최소 20 K (RTD, U10 - 100 K 제외) |
| 최소 50 K (TC, 타입 B 100 K 제외) | |
| 온도 측정 범위: Pt-Sensoren (DIN / SAMA) | -200 °C ... 850 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Ni-Sensoren (DIN / SAMA) | -60 °C ... 180 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Cu-Sensoren (SAMA) | -70 °C ... 500 °C (자유롭게 조정 가능) |
온도 측정 범위: Ni 1000 (Landris & Gyr) |
-50 °C ... 160 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Cu 50 | -50 °C ... 200 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Cu 53 | -50 °C ... 180 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: KTY 81-110 (Philips) | -55 °C ... 150 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Thermoelement Typ U | -200 °C ... 600 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Thermoelement Typ T | -200 °C ... 400 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Thermoelement Typ L | -200 °C ... 900 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Thermoelement Typ J | -210 °C ... 1200 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Thermoelement Typ E | -226 °C ... 1000 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Thermoelement Typ K | -200 °C ... 1372 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Thermoelement Typ N | -200 °C ... 1300 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Thermoelement Typ S | -50 °C ... 1760 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Thermoelement Typ R | -50 °C ... 1760 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Thermoelement Typ B | 500 °C ... 1820 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Thermoelement Typ C | -18 °C ... 2316 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Thermoelement Typ W | -18 °C ... 2316 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Thermoelement Typ HK | -200 °C ... 800 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Pt 10 | -200 °C ... 850 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Pt 100 | -200 °C ... 850 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Pt 500 | -200 °C ... 850 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Pt 1000 | -200 °C ... 850 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Ni 10 | -60 °C ... 180 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Ni 100 | -60 °C ... 180 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Ni 500 | -60 °C ... 180 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 온도 측정 범위: Ni 1000 | -60 °C ... 180 °C (자유롭게 조정 가능) |
| 센서 입력 전류 | 250 µA (저항 온도계) |
| 선형 저항 측정 범위 | 0 Ω ... 8000 Ω (자유롭게 조정 가능, 최소 측정 범위 100 Ω) |
| 선형 mV 신호 범위 | -20 mV ... 2400 mV (자유롭게 조정 가능, 최소 측정 범위 10 mV) |
| 연결 방법 | 2, 3, 4선 |
| 연결 타입 | 플러그타입 스크류 연결 |
| 보호 회로 | 트랜션트 보호 |
| 서지 보호 30 V DC | |
| 주파수: | |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 아니오 |
| 스위칭: 트랜지스터 | |
| 출력 설명 | 100 mA의 부하 전송 가능, 공급 전압 전환(단락-회로 보호되지 않음), 특정 구성 주문 시 고정, 그렇지 않을 경우 MCR/PI-CONF-WIN을 통해 자유롭게 프로그래밍 가능 |
| 연속 부하 전류 | 100 mA |
| 출력 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC (공급 전압 전환, 단락-회로 저항 없음) |
| 신호: 전압 출력 / 전류 출력 | |
| 구성 가능/프로그램 방식 | 구성되지 않음 |
| 전압 출력 신호 | 0 V ... 5 V |
| 0 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 최대 전압 출력 신호 | ± 12 V |
| 전류 출력 신호 | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| 최대 전류 출력 신호 | 24 mA |
| 단선 출력 전압 범위 | -12 V ... 12 V |
| 범위 초과/미달 출력 전압 범위 | -12 V ... 12 V |
| 단선 출력 전류 범위 | 0 A ... 24 mA |
| 범위 초과/미달 출력 전류 범위 | 0 A ... 24 mA |
| 로드/출력 로드 전압 출력 | ≥ 10 kΩ |
| 부하/출력 부하 전류 출력 | ≤ 500 Ω |
| 리플 | < 20 mVPP |
| 보호 회로 | 트랜션트 보호 |
| D/A 컨버터 분해능 | ± 12 비트 |
| 연결 타입 | 플러그타입 스크류 연결 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 14 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 17.5 mm |
| 높이 | 99 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 | 녹색 (RAL 6021) |
| 하우징 소재 | 폴리아미드 PA 비-강화 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| 인증 | CE 인증 |
| UL, 미국 / 캐나다 | |
| 마킹 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
| GL | |
| 마킹 | DNV GL |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 항목 번호 | 2814126 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK1XXX |
| GTIN | 4017918139445 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 146.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 124.7 g |
| 관세 번호 | 85437090 |
| 원산지 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
이점
MCR/PI-CONF-WIN을 통한 자유로운 프로그래밍 가능
트랜지스터 스위칭 출력 있음
차동 온도 측정
옵션으로 제공되는 역 출력 신호 범위
저항 온도계 및 열전대용