SZG 0,9X6,5 VDE
-
스크류 드라이버
1205134
스크류 드라이버, 블레이드, 등급 분류, 테스트 소켓 스크류용, 크기: 0.9 x 6.5 x 175 mm, 2-재질 그립, 미끄럼 방지 그립 포함
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
테스트 소켓 스크류에 가장 적합한 스크류 드라이버
최대 1000 V AC 또는 1500 V DC의 작동 부품 및 주변 작업용
이 도구에는 인체 공학적 2-재질 세이프티 핸들이 포함되어 있습니다.
VDE 테스트됨, 최고의 안전성