CASE PTFIX L-BOXX REV2 DE - 시스템 패키지
1164787

실용적인 Sortimo L-BOXX 102 시스템 케이스에 들어 있는 PTFIX 세트. 피드-인 접점(정격 케이블 사이즈 10 mm2) 및 픽오프 접점(정격 케이블 사이즈 4 mm2)이 있는 72개 분배 블록, 20개 모노블록(정격 케이블 사이즈 2.5 mm2), 53개 DIN 레일 어댑터, 16개 스크류 플랜지, 점퍼 및 마킹 소재

제품의 세부 정보










호환 가능한 제품