산업용 AI
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
CASE L-BOXX MINI - 시스템 패키지
CASE L-BOXX MINI
-
시스템 패키지
1105704
최대 1.5 kg의 소형 분류용 플라스틱 박스. L-Boxx 시스템과 호환.
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
단자 박스
치수
폭
260 mm
엔드 커버 폭
156 mm
높이
63 mm
깊이
63 mm
상용 데이터
항목 번호
1105704
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BEAZ11
GTIN
4055626989068
개당 중량(패키지 포함)
325 g
개당 중량(패키지 제외)
325 g
관세 번호
39231010
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 9.0
EC004591
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
3.193 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말