EMG 30-S2/16A - 스위칭 모듈
EMG 30-S2/16A
-
스위칭 모듈
2944533
VARIOFACE 스위치 모듈, 스크류 연결 있음, NS 32 또는 NS 35/7.5에 마운팅용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
인터페이스 모듈
절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리
절연
기능적 절연
과전압 카테고리
II
오염도
2
전기적 속성
작동 전압 (AC)
250 V AC
전류 (총 전류)
≤ 16 A
전력 회로 간 공간 및 연면 거리
정격 절연 전압
250 V
정격 서지 전압
2.2 kV (1.2 / 50 μs)
연결 데이터
COMBICON 연결
연결 타입
스크류 연결
단선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 4 mm²
연선 케이블 사이즈
0.2 mm² ... 2.5 mm²
AWG 케이블 사이즈
24 ... 12
치수
품목 치수
폭
30 mm
높이
77.5 mm
깊이
60 mm
소재 사양
색상
녹색 (RAL 6021)
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
보호 수준 (설치 위치)
≥ IP54 (설치 위치)
주변 온도(작동)
-20 °C ... 45 °C
고도
최대 2000 m
표준 및 규정
전력 회로 간 공간 및 연면 거리
표준/규정
DIN EN 50178: 1998-04
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
조립 참고 사항
제로 간격 행
마운팅 위치
모두
상용 데이터
항목 번호
2944533
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK66MY
GTIN
4017918278939
개당 중량(패키지 포함)
75.51 g
개당 중량(패키지 제외)
74.94 g
관세 번호
85365080
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141152
ECLASS-15.0
27141152
ETIM
ETIM 10.0
EC002780
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
승인
EAC
승인 ID: RU*DE*08.B.01841/19
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
4be0dd03-ea9d-4a9e-b95d-11b14fd956ee
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.384 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말