S-OTTA 6-T - 스위치 잠금
S-OTTA 6-T
-
스위치 잠금
0311199
스위치 잠금, 깊이: 21.5 mm, 폭: 7.9 mm, 높이: 18.8 mm, 색상: 흰색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
스위치 잠금
치수
폭
7.9 mm
높이
18.8 mm
깊이
21.5 mm
소재 사양
색상
흰색 (RAL 9010)
소재
PA
UL 94에 따른 난연성등급
V0
절연 소재
PA
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B)
125 °C
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
0311199
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
BE4ZWX
GTIN
4046356095419
개당 중량(패키지 포함)
0.673 g
개당 중량(패키지 제외)
0.673 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00540
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
0.02 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말