단자대 액세서리
SB-MEA 3-8 - 브리지 바
SB-MEA 3-8
-
브리지 바
1329592
브리지 바, 핀 수: 3, 색상: 빨간색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
브리지 바
핀 수
3
치수
폭
24.2 mm
높이
13.5 mm
깊이
28.6 mm
소재 사양
색상
빨간색 (RAL 3001)
상용 데이터
항목 번호
1329592
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE2Z2X
GTIN
4063151624736
개당 중량(패키지 포함)
3.777 g
개당 중량(패키지 제외)
3.77 g
관세 번호
85366990
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
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
0.05 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말