단자대 액세서리
SB-MEA 2-8 - 브리지 바
SB-MEA 2-8
-
브리지 바
1290589
브리지 바, 핀 수: 2, 색상: 빨간색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
브리지 바
핀 수
2
치수
폭
20 mm
높이
13.5 mm
깊이
28.6 mm
소재 사양
색상
빨간색 (RAL 3001)
상용 데이터
항목 번호
1290589
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE2Z2X
GTIN
4063151522070
개당 중량(패키지 포함)
2.7 g
개당 중량(패키지 제외)
2.463 g
관세 번호
85366990
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489