AML-SPC(SPC = 스마트 컨트롤 캐비닛) 컨트롤 캐비닛 조합은 분산된 머신 및 시스템의 자동화를 위한 표준화되고 모듈 방식으로 확장 가능한 컨트롤 솔루션입니다. PLCnext Technology에 기반한 스마트 서비스의 모듈형 개념 및 사용은 빠른 스타트업과 안정적인 생산 시퀀스를 가능하게 합니다. 기능의 범위는 제품의 유형에 따라 다르기 때문에 간단한 모니터링에서부터 복잡한 시스템 제어에 이르는 다양한 작업을 구현할 수 있습니다. Industrie 4.0의 맥락에서 AML-SPC 컨트롤 캐비닛 조합은 다양한 산업 부문에서 구현 가능합니다. 애플리케이션에는 자동자 업계(펀칭 및 벤딩 기계, 용접 기계, 유사한 조립 및 생산 기계의 제어, 모니터링, 분석), 물류(전기 모노레일 시스템, 컨베이어 벨트, 소규모 물류창고의 제어, 모니터링, 분석)가 포함됩니다.
AML-SPC-STD-001
-
스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리
1051048
효율적인 머신 및 시스템 자동화를 위한 표준화되고 모듈 방식으로 확장 가능한 컨트롤 캐비닛 조합입니다. 기능적 세이프티 및 클라우드 연결이 포함된 기본 버전입니다. 다양한 통신 프로토폴(예: PROFINET, OPC UA)을 지원합니다.
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
모듈 방식으로 확장 가능한 컨트롤 캐비닛 개념을 통한 자동화된 생산 프로세스에서의 다양한 적용성
예방적 유지 관리 및 빅 데이터 분석의 일환으로 스마트 서비스의 사용을 통한 효율적인 시스템 운영
PLCnext Technology를 통한 전통적 및 현대적 프로그래밍 언어의 사용
광범위한 소프트웨어 패키지가 있는 표준화된 제어 솔루션을 통한 빠른 커미셔닝