CTM 1X2- 60DC
-
서지 보호 커넥터
2838568
LSA-PLUS 플러그(COMTRAB CTM), 도체 쌍용 보호, 부동 신호 회로에 있음. 정격 전압: 60V DC
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
컴팩트 설계로 인한 공간 절약
모듈형 보호 플러그로 인한 유연한 적용 분야
조정된 연결 기술을 통해 LSA-PLUS 분리 및 제어 스트립 또는 CT-TERMIBLOCK에 사용 가능