TTC-6-2XTVSD-24DC-PT - 서지 보호 장치
2906808

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

공통 기준 전위가 있는 2개의 신호 전선용 정밀 서지 보호. 최대 SIL 3의 안전 관련 회로에서 사용할 수 있습니다.

제품의 세부 정보









이점

6 mm에 불과한 좁은 전체 폭으로 인한 공간 및 비용 절약
푸쉬-인 연결 기술을 사용하여 서지 보호 장치를 공구 없이 빠르게 설치
맞춤형 기능을 갖춘 완벽한 제품군 덕분에 MCR 애플리케이션의 모든 요구 사항에 적합한 제품을 손쉽게 찾을 수 있습니다.