D-LAN-CAT.5E-U
-
서지 보호 장치
2859084
Class D(CAT.5e)에 따른 정밀 서지 보호, 토큰 링 및 Ethernet용. 개별 접지 케이블 및 NS 35/7.5 DIN 레일용 스냅-온 풋이 있는 RJ45 어태치먼트 플러그
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 정보 기술용 서지 보호 |
| 제품군 | DATATRAB |
| IEC 카테고리 | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| B2 | |
| B3 | |
| VDE 요구 사항 클래스 | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| B2 | |
| B3 | |
| 설계 | 연결 플러그, DIN 레일 마운트용 |
| 메시지 서지 보호 결함 | 없음 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염도 | 2 |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 25.4 mm |
| 높이 | 94 mm |
| 깊이 | 45.4 mm |
| 색상 | 검정색 (RAL 9005) |
| 하우징 소재 | 알루미늄, 양극 처리됨 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 아니오 |
| 작동 방향 | Line-Line & Line-Shield & Shield-Earth Ground |
| 최대 연속 작동 전압 UC | ± 7 V DC |
| 정격 전류 | 1.5 A (25 °C) |
| 작동 유효 전류 IC(UC) | ≤ 100 µA |
| 접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 100 µA |
| 정격 방전 전류 In (8/20) µs(라인-라인) | 350 A |
| 정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스) | 2.5 kA |
| 최대 방전 전류 Imax (8/20) µs 최대값(라인-어스) | 2.5 kA (합계) |
| 정격 펄스 전류 Ian (10/700) µs(라인-라인) | 160 A |
| 정격 펄스 전류 Ian (10/700) µs(라인-어스) | 160 A |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-라인) 스파이크 | ≤ 22 V |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 스파이크 | ≤ 80 V (등전위 본딩 리드: 1 m) |
| 출력 전압 한도 1 kV/µs (차폐-어스) 스파이크 | ≤ 700 V (등전위 본딩 리드: 1 m) |
| In(전선-전선)에서 잔류 전압 | ≤ 45 V |
| In(전선-접지)에서 잔류 전압 | ≤ 45 V |
| In(차폐-접지)에서 잔류 전압 | ≤ 700 V |
| 전압 보호 레벨 Up(라인-라인) | ≤ 50 V (C1 - 500 V / 250 A) |
| ≤ 20 V (B3 - 2 kV / 25 A) | |
| 전압 보호 레벨 Up(라인-어스) | ≤ 65 V (C1, 500V/250A - PA-Ltg: 1 m) |
| ≤ 25 V (B3 - 2 kV / 25 A - PA-Ltg: 1 m) | |
| ≤ 60 V (C3, 7kV/90A - PA-Ltg: 1 m) | |
| 전압 보호 레벨 Up(차폐-접지) | ≤ 850 V (C2 - 4 kV / 2 kA - PA-Ltg: 1 m) |
| 응답 시간 tA(라인-라인) | ≤ 500 ns |
| 응답 시간 tA(라인-어스) | ≤ 100 ns |
| 입력 감쇠 aE, 대칭 | 1 dB (최대 100MHz, 100Ω 시스템) |
| Near-End crosstalk 감쇄 | 36 dB (100 Ω 시스템 / 100 MHz의 페어 4-5에 반대되는 페어 3-6) |
| 40 dB (100Ω 시스템/100MHz의 다른 모든 쌍 조합) | |
| 컷오프 주파수 fg(3 dB), 100 Ω 시스템에서 대칭 | ≤ 100 MHz |
| 용량 (코어-코어) | 20 pF (일반) |
| 용량 (코어-어스) | 1 pF (일반) |
| 메시지 서지 보호 결함 | 없음 |
| 임펄스 내구성(라인-라인) | B2 - 4 kV / 100 A |
| B3 - 2 kV / 25 A | |
| C1 - 500 V / 250 A | |
| 임펄스 내구성(라인-어스) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 500 V / 250 A | |
| C2 - 4 kV / 2 kA | |
| B3 - 2 kV / 25 A |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 80 °C |
| VDE 요구 사항 클래스 | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| B2 | |
| B3 | |
| 표준 정보 기술 사양 | |
| 표준/규정 | IEC 61643-21 |
| E VDE 0845-3-1 | |
| DIN EN 50173-1 | |
| IEC 61643-21 | |
| E VDE 0845-3-1 | |
| DIN EN 50173-1 | |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
| 표준/규정 | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| 마운트 타입 | DIN 레일: 35 mm |
| 항목 번호 | 2859084 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CL3111 |
| GTIN | 4017918920470 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 125.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 125 g |
| 관세 번호 | 85363010 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 04e04402-cdcd-42b6-8ac1-cd82b483c6f1 |