D-LAN-19"-4 - 서지 보호 장치
2880176

19" 랙, 4개 서지 보호 포트, 이더넷(1000Base-T), 토큰 링 및 FDDI/CDDI 네트워크의 데이터 인터페이스용, 클래스 D/EN 50173(CAT5e)에 따름, 보호 장치의 연결: RJ45 소켓

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

낮은 설치 높이로 인한 공간 절약(1RU)
RJ45 잭을 통한 손쉬운 네트워크 통합
조정된 보호 회로를 통해 최대 1 Gbps의 애플리케이션에서 사용 가능
모듈형 설계가 적용되어 손쉽게 확장 가능