C-UFB- 5DC/E-LAN - 서지 보호 장치
C-UFB- 5DC/E-LAN
-
서지 보호 장치
2809487
연결 플러그, 서지 보호, LAN 인터페이스용, 연결: BNC 암놈/수놈 커넥터
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
정보 기술용 서지 보호
IEC 카테고리
C2
C3
D1
VDE 요구 사항 클래스
C2
C3
D1
설계
연결 플러그
핀 수
1
연결 데이터
연결 타입
BNC 50 Ω
치수
치수 도면
폭
25.4 mm
높이
25.4 mm
깊이
93 mm
소재 사양
하우징 소재
알루미늄
기계적 속성
기계적 데이터
개방형 측면 패널
아니오
보호 회로
작동 방향
Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground
최대 연속 전압 U
C
(라인-라인)
- 7.5 V DC (코어-실드)
최대 연속 전압 U
C
(라인-차폐)
0.5 V DC (7.5 V DC)
정격전류 I
N
500 mA (25 °C)
작동 유효 전류 I
C
(U
C
)
≤ 100 µA
접지 도체 전류 IPE I
PE
≤ 1 µA
정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스)
10 kA
정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-차폐)
10 kA
공칭 방출 서지전류 In (8/20) µs (차폐-어스)
10 kA
총 서지전류(8/20) µs
10 kA
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 스파이크
≤ 600 V
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-라인) 정적
≤ 12 V
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 정적
≤ 600 V
I
n
(전선-전선)에서 잔류 전압
≤ 25 V
I
n
(전선-접지)에서 잔류 전압
≤ 400 V
전압 보호 레벨 U
p
(라인-라인)
≤ 25 V (코어-실드)
전압 보호 레벨 U
p
(라인-어스)
≤ 600 V
응답 시간 t
A
(라인-라인)
≤ 1 ns
응답 시간 tA(라인-어스)
≤ 100 ns
입력 감쇠 aE, 비대칭
0.3 dB (≤ 40 MHz / 50 Ω)
컷오프 주파수 fg(3 dB), 100 Ω 시스템에서 비대칭(PE)
타입 200 MHz (50Ω / 코어 실드)
컷오프 주파수 fg (3 dB), 100 Ω 시스템에서 비대칭(차폐)
타입 200 MHz (50 Ω)
용량(라인-신호 접지)
25 pF (f =1MHz / V
R
= 0V)
경로당 저항
2.35 Ω ±10 %
임펄스 내구성(라인-라인)
C2 - 10 kV / 5 kA
임펄스 내구성(라인-어스)
C2 - 10 kV / 5 kA
D1 - 2.5 kA
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
표준 및 규정
VDE 요구 사항 클래스
C2
C3
D1
표준 정보 기술 사양
표준/규정
IEC 61643-21
IEC 61643-21
공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances)
표준/규정
VDE 0110-1 / IEC 60664-1
마운팅
마운트 타입
연결별 중간 플러그
상용 데이터
항목 번호
2809487
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CL3313
GTIN
4017918076436
개당 중량(패키지 포함)
110.33 g
개당 중량(패키지 제외)
105 g
관세 번호
85363010
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말