C-UB - 서지 보호 장치
C-UB
-
서지 보호 장치
2782245
연결 커넥터, 서지 보호, 동축 신호 인터페이스용. 연결: BNC 암놈/수놈 커넥터
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
참고
DC 전압의 방전 조건을 충족하려면 "서지 보호 장치를 단락-회로 시에 종료되는 전송기 장치와 함께 사용해야 합니다."라는 정보에 주의하십시오.
제품 속성
제품 타입
트랜스시버 시스템용 서지 보호
IEC 카테고리
C2
C3
D1
설계
연결 플러그
메시지 서지 보호 결함
없음
절연 특성
과전압 카테고리
II
오염도
2
연결 데이터
연결 타입
BNC 50 Ω
치수
치수 도면
폭
25.4 mm
높이
25.4 mm
길이
68 mm
소재 사양
하우징 소재
알루미늄
기계적 속성
기계적 데이터
개방형 측면 패널
아니오
보호 회로
작동 방향
Line-Shield/Earth Ground
최대 연속 작동 전압 U
C
68 V DC
50 V AC
정격 전류
1 A (25 °C)
작동 유효 전류 I
C
(U
C
)
≤ 1 µA
접지 도체 전류 IPE I
PE
≤ 2 µA
정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-어스)
10 kA
정격 방전 서지 전류 입력 (8/20) µs (코어-차폐)
10 kA
펄스 방전 전류 I
imp
(10/350) µs(라인-어스)
2.5 kA
펄스 방전 전류 I
imp
(10/350) µs(라인-차폐)
2.5 kA
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-어스) 스파이크
≤ 650 V
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-차폐) 스파이크
≤ 650 V
전압 보호 레벨 U
p
(라인-어스)
≤ 650 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
전압 보호 레벨 U
p
(라인-차폐)
≤ 650 V (C2 - 10 kV / 5 kA)
반응 시간 t
A
≤ 100 ns
입력 감쇠 aE, 비대칭
타입 0.1 dB (≤ 20 MHz / 50 Ω)
컷오프 주파수 fg(3 dB), 50 Ω 시스템에서 비대칭(차폐)
타입 1 GHz
50 Ω 시스템에서 전압 정재파비 VSWR
≤ 1.20 (≤ 200 MHz)
허용되는 HF 전원 P
max
, VSWR = xx(50 ohm 시스템)
40 W (VSWR = 1.1)
12 W (VSWR = ∞)
용량 비대칭(차폐)
타입 1.5 pF
메시지 서지 보호 결함
없음
임펄스 내구성(라인-어스)
C2 - 10 kV / 5 kA
C3 - 100 A
D1 - 2.5 kA
임펄스 내구성(라인-차폐)
C2 - 10 kV/5 kA
C3 - 100 A
D1 - 2.5 kA
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
고도
≤ 2000 m (amsl)
표준 및 규정
공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances)
표준/규정
DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1
표준/사양
IEC 61643-21
참고
2012
표준/사양
EN 61643-21
참고
2013
마운팅
마운트 타입
연결별 중간 플러그
상용 데이터
항목 번호
2782245
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
CL3316
GTIN
4017918069438
개당 중량(패키지 포함)
63.86 g
개당 중량(패키지 제외)
62.64 g
관세 번호
85363010
원산지
DE
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말