최근 검색 내용
로그인
0
비교에 제품이 없습니다
제품
제품 개요
신제품
장치 연결 기술용 제품 탐색기
기술
고객 맞춤형 솔루션
Konfiguratoren
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
C-RF - 서지 보호 장치
C-RF
-
서지 보호 장치
2749644
라디오 세트의 안테나 입력용 서지 보호가 있는 어태치먼트 플러그. 연결: RF 커넥터, 수/암 커넥터
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
IEC 카테고리
C1
C3
VDE 요구 사항 클래스
C1
C3
연결 데이터
연결 타입
RF 커넥터
보호 회로
최대 연속 전압 U
C
(라인-어스)
30 V DC
정격전류 I
N
5 A (25 °C)
작동 유효 전류 I
C
(U
C
)
≤ 100 µA
접지 도체 전류 IPE I
PE
≤ 100 µA
최대 방전 전류 I
max
(8/20) µs 최대값(라인-신호 접지)
330 A (합계)
정격 펄스 전류 Ian (10/1000) µs(라인-신호 접지)
330 A
출력 전압 한도 1 kV/µs(라인-신호 접지) 정적
≤ 80 V
잔류 전압 I
n
(라인-신호 접지)
≤ 140 V
전압 보호 레벨 U
p
(라인-신호 접지)
≤ 140 V
응답 시간 tA(라인-신호 접지)
≤ 25 ns
컷오프 주파수 fg(3 dB), 비대칭 (신호 접지), 75 Ω 시스템에서
4 MHz ... 1 GHz
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C
표준 및 규정
VDE 요구 사항 클래스
C1
C3
표준 정보 기술 사양
표준/규정
Draft IEC 64644-1
E VDE 0845-3-1
Draft IEC 64644-1
E VDE 0845-3-1
상용 데이터
항목 번호
2749644
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CL3316
GTIN
4017918120085
개당 중량(패키지 포함)
78.7 g
개당 중량(패키지 제외)
78.7 g
관세 번호
85363010
원산지
DE
Environmental product compliance
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말