PSM-STRIP-KNIFEBLOCK - 피복 분리 도구
PSM-STRIP-KNIFEBLOCK
-
피복 분리 도구
2744636
퀵 피복 분리 도구용 예비 나이프 블록
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
피복 분리 도구
연결 데이터
전선 연결
케이블 사이즈 범위, 메트릭
0.75 mm² ... 1.5 mm²
소재 사양
색상
파랑
케이블 / 라인
외부 케이블 직경
6 mm ... 8 mm
상용 데이터
항목 번호
2744636
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ABNAAZ
GTIN
4017918824495
개당 중량(패키지 포함)
7 g
개당 중량(패키지 제외)
6.7 g
관세 번호
82089000
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
21049090
ECLASS-15.0
21043706
ETIM
ETIM 10.0
EC002109
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
1a7ed300-e17f-4a0e-97c0-b95880df6dba
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
2.314 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
필수 액세서리
PSM-STRIP-FC/PROFIB
-
피복 분리 도구
2744623
제품 도움말