PLC-LOGIC-STARTERKIT1 - 스타터 키트
2905504

PLC 로직 스타터 키트 1, 구성품: 플러그-인 기본 로직 모듈, 8개의 푸쉬-인 연결방식 릴레이 출력 단자대(250 V AC/DC, 최대 6 A), 마이크로 USB 프로그래밍 케이블, LOGIC+ 소프트웨어, “PLC 로직 퀵 스타트 가이드” 포스터

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품