ST-7ES1N8ACK03SX - 패널 피드스루
1243330

연결 방법

패널 피드스루, 애플리케이션: 전원, 직선, SPEEDCON, M17, 핀 수: 7+PE, 접점 유형: 소켓, 플랫 개스킷, 4x Ø 3.2, 차폐: 예, 플랜지 치수: 25.75 mm x 25.75 mm, 보호 수준: IP67, 케이블 직경 범위: 5 mm ... 9 mm, 핀 수: 8, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: ST, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

줄어든 크기: 컴팩트 장치에 적합
산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립
유연한 사용: 다양한 직경의 케이블을 안정적으로 연결
사용자별, 전면부 및 후면부 마운팅에 적합