ST-6ES1N8A9K04S
-
커플러 커넥터
1618710
커플러 커넥터, 직선, 표준 및 SPEEDCON 인터록용, M17, 핀 수: 6+PE, 접점 유형: 소켓, 차폐: 예, 보호 수준: IP67, 케이블 직경 범위: 9 mm ... 11.2 mm, 핀 수: 7, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: ST 대체 제품: 1628945
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
줄어든 크기: 컴팩트 장치에 적합
산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립
유연한 사용: 다양한 직경의 케이블을 안정적으로 연결