ST-5ES1N8AW500S - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1619214

연결 방법

장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 애플리케이션: 전원, 직선, 표준 및 SPEEDCON 인터록용, M17, 핀 수: 5+PE, 접점 유형: 소켓, 축방향 O-링, 차폐: 예, 플랜지 치수: 25.75 mm x 25.75 mm, 핀 수: 6, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: ST, 이 제품은 단종 진행 중입니다. 이 제품은 신규 프로젝트에 더 이상 사용해서는 안 됩니다. 다른 제품에 대해서는 영업 담당자에게 문의하십시오.

제품의 세부 정보









이점

산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립
스냅-인 접점 삽입을 통한 유연한 마운팅