ST-3ES1N8A6100SX - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1242775

연결 방법

장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 애플리케이션: 전원, 표준 및 SPEEDCON 인터록용, M17, 핀 수: 3+PE, 접점 유형: 소켓, 축방향 O-링, 차폐: 예, 핀 수: 4, 연결 방법: 크림프 연결, 시리즈: ST, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품

이점

옵션으로 스레드 또는 회전 방지 보호와 잠금 너트가 있는 애플리케이션별 패널 마운팅
산업 환경에서의 안정적인 연결 솔루션을 위한 일관된 EMC 보호
크림핑 연결: 내진동 및 내열성 조립