ST 2,5-PCBV/ 9-G-5,2 - 인쇄 회로 기판 하우징
1980556

제품군 COMBICON Connectors M
케이블 사이즈 2.5 mm2
마운팅 타입 웨이브 솔더링
포장 타입 카드보드에 포장됨

ST-COMBI 리셉터클, PCB 수직 방향 플러그 삽입, 핀 간격: 5.2 mm, 핀 수: 9

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

따라서 동일한 플러그를 사용해 DIN 레일에서 장치에 이르는 범용 플러그-인 솔루션을 구현할 수 있습니다.
이 베이스 스트립의 간격 폭은 COMBI 플러그의 간격 폭과 일치합니다.