ST 2,5-PCB/11-G-5,2
-
인쇄 회로 기판 하우징
1980462
ST-COMBI 리셉터클, PCB 수평 방향 플러그 삽입, 핀 간격: 5.2 mm, 핀 수: 11
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 인쇄 회로 기판 하우징 |
| 제품군 | ST 2,5-PCB/..-G |
| 제품군 | COMBICON Connectors M |
| 핀 수 | 11 |
| 간격 | 5.2 mm |
| 행 수 | 1 |
| 마운팅 타입 | 없음 |
| 핀 레이아웃 | 지그재그 핀연결 W |
| 전위당 납땜 핀 | 1 |
| 속성 | |
| 정격전류 IN | 20 A |
| 정격전압 UN | 630 V |
| 접점 저항 | 1 mΩ |
| 정격 전압(III/3) | 500 V |
| 정격 서지 전압(III/3) | 6 kV |
| 정격전압(III/2) | 630 V |
| 정격 서지 전압(III/2) | 6 kV |
| 정격 전압(II/2) | 1000 V |
| 정격 서지 전압(II/2) | 6 kV |
| 마운트 타입 | 웨이브 솔더링 |
| 핀 레이아웃 | 지그재그 핀연결 W |
| 소재 데이터 - 접점 | |
| 참고 | WEEE/RoHS 준수, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201에 따라 위스커 없음 |
| 접점 소재 | Cu 합금 |
| 표면 특성 | 주석 도금 |
| 금속 표면 접점 영역(위쪽 레이어) | 주석 (4 µm - 8 µm Sn) |
| 금속 표면 납땜 영역(위쪽 레이어) | 주석 (4 µm - 8 µm Sn) |
| 소재 데이터 - 하우징 | |
| 색상 (하우징) | 회색 (7042) |
| 절연 소재 | PA |
| 플라스틱 소재 | I |
| IEC 60112에 따른 CTI | 600 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| EN 60695-2-12에 따른 글로 와이어 가연성 인덱스 GWFI | 850 |
| EN 60695-2-13에 따른 글로 와이어 점화 온도 GWIT | 775 |
| EN 60695-10-2에 따른 볼 압력 테스트용 온도 | 125 °C |
| 적용 참고 사항 | IEC 61984에 따라 COMBICON 커넥터는 스위치 전원이 없습니다(COC). 적합한 사용 환경 하에서 사용하는 경우, 전압을 전달하는 중이거나 부하에 걸려 있는 상태에서는 플러그를 삽입하거나 분리해서는 안 됩니다. |
| 치수 도면 |
|
| 간격 | 5.2 mm |
| 폭[w] | 59.3 mm |
| 높이 [h] | 21.55 mm |
| 길이 [l] | 21.7 mm |
| 설치 높이 | 18.05 mm |
| 납땜 핀 길이 [P] | 3.5 mm |
| 핀 치수 | 11 mm |
| PCB 설계 | |
| 홀 직경 | 1.6 mm |
| 시각적 검사 | |
| 사양 | IEC 60512-2:1985-00 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 치수 검사 | |
| 사양 | IEC 60512-2:1985-00 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 문자의 내구성 | |
| 사양 | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 극성 및 코딩 | |
| 사양 | IEC 60512-7:1993-08 (극성) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 인서트의 접점 홀더 | |
| 사양 | IEC 60512-8:1993-01 |
| 인서트의 접점 홀더 요구 사항 >20 N |
테스트 통과 |
| 삽입력 및 인출력 | |
| 사양 | IEC 60512-7:1993-08 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 싸이클 수 | 50 |
| 대략적인 핀당 삽입 강도 | 6 N |
| 대략적인 핀당 인발 강도 | 4 N |
| 열 테스트 | 테스트 그룹 C | |
| 사양 | IEC 60512-5-1:2002-02 |
| 테스트된 포지션 수 | 12 |
| 절연 저항 | |
| 사양 | IEC 60512-2:1985-00 |
| 절연 저항, 인접한 핀 | 1012 Ω |
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | | |
| 사양 | IEC 60664-1:2007-04 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 비교 추적 인덱스(IEC 60112) | CTI 600 |
| 정격 절연 전압 (III/3) | 500 V |
| 정격 서지 전압(III/3) | 6 kV |
| 최소 간극 값 - 비균일 필드(III/3) | 5.5 mm |
| 최소 연면 거리(III/3) | 6.3 mm |
| 정격 절연 전압 (III/2) | 630 V |
| 정격 서지 전압(III/2) | 6 kV |
| 최소 간극 값 - 비균일 필드(III/2) | 5.5 mm |
| 최소 연면 거리(III/2) | 5.5 mm |
| 정격 절연 전압 (II/2) | 1000 V |
| 정격 서지 전압(II/2) | 6 kV |
| 최소 간극 값 - 비균일 필드(II/2) | 5.5 mm |
| 최소 연면 거리(II/2) | 5.5 mm |
| 내구성 테스트 | |
| 사양 | IEC 60512-5:1992-08 |
| 해수면 기준 임펄스 내전압 | 7.3 kV |
| 접점 저항 R1 | 1 mΩ |
| 접점 저항 R2 | 1.5 mΩ |
| 삽입/제거 싸이클 | 50 |
| 기후 테스트 | |
| 사양 | ISO 6988:1985-02 |
| 부식성 스트레스 | KFW 0.2 S/1 싸이클 |
| 열 스트레스 | 100 °C/168 h |
| 전원 주파수 내전압 | 3.31 kV |
| 진동 테스트 | |
| 사양 | IEC 60068-2-6:1995-03 |
| 주파수 | 10 - 150 - 10 Hz |
| 스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
| 진폭 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) |
| 가속화 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) |
| 축당 테스트 기간 | 2.5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 상대 습도 (보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 100 °C (경감 곡선에 따라 다름) |
| 포장 타입 | 카드보드에 포장됨 |
| 항목 번호 | 1980462 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | BE643X |
| GTIN | 4017918972134 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 17 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 16.183 g |
| 관세 번호 | 85366930 |
| 원산지 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460201 |
| ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002637 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.123 kg CO2e |
호환 가능한 제품
이점
따라서 동일한 플러그를 사용해 DIN 레일에서 장치에 이르는 범용 플러그-인 솔루션을 구현할 수 있습니다.
이 베이스 스트립의 간격 폭은 COMBI 플러그의 간격 폭과 일치합니다.