SSA 3-6/S1
-
차폐 연결
2859233
3 ... 6 mm 케이블 직경용 차폐 빠른 연결. 전위 연결 케이블: 250 mm, 1 mm2, 색상: 녹색/노란색
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
통합 차폐 연결을 사용한 손쉬운 마운팅
짧은 연결 케이블을 사용해 제품에서 견고한 차폐 연결 가능
스프링 차폐 연결이 있는 추가 케이블 연결 영역
통합 마킹 필드를 사용한 손쉬운 마킹