ST-Z0004 - 사각 마운팅 플랜지
ST-Z0004
-
사각 마운팅 플랜지
1607773
사각 마운팅 플랜지, 4x Ø 2.7 mm, 시리즈: ST
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
마운팅 소재
시리즈
ST
소재 사양
하우징 소재
CuZn
마운팅
조립
4x Ø 2.7 mm
상용 데이터
항목 번호
1607773
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
ABRGDA
GTIN
4046356274654
개당 중량(패키지 포함)
15.7 g
개당 중량(패키지 제외)
0.1 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121421
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50