STS 4-PE - 스프링 케이지 접지 단자대
3036440

케이블 사이즈
간격

스프링 케이지 접지 단자대, 연결 수: 2, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.08 mm2 - 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 녹색-노란색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

피드스루 단자대와 동일한 모양 및 간격
DIN 레일에 스냅하기만 하면 기계적 및 전기적 오류 없이 접점이 만들어집니다.
표준 IEC 60947-7-2의 모든 요구 사항을 충족합니다.