CSS 0.25-1/3-EMC-B - 스피드 스타터
1837901

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

최대 480 V AC 및 0.25 kW 모터의 시작 및 정역회전을 위한 선택 가능한 작업자 인터페이스, 소프트 스타트 및 구성 가능한 속도를 갖춘 베이스 모듈, 모터 보호, 아날로그 입력, 최대 SIL 3/PL e의 STO 기능, EMC 필터 및 제동 저항 연결

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품