IB ST 24 INC/2 - 기능 모듈
2751975

INTERBUS-ST 배치 모듈, 2개의 증분형 인코더 입력, 8개의 디지털 입력, 8개의 디지털 출력, 24 V DC, 0.5 A, IP20 보호, 구성품: 스크류 연결방식 단자 부품 및 모듈 전자 장치

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

증분형 인코더를 사용한 위치 탐지
2선 기술의 액추에이터 연결
2 및 3선 기술의 액추에이터 연결