SPE-T1-M8MSM/0,5-99B - 네트워크 케이블
SPE-T1-M8MSM/0,5-99B
-
네트워크 케이블
1733203
네트워크 케이블, PUR 할로겐-프리, 녹색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
데이터 케이블 사전 조립됨
절연 특성
과전압 카테고리
I
전기적 속성
정격전압 U
N
72 V DC
케이블 / 라인
Single Pair Ethernet PUR 연선, 녹색 [99B]
치수 도면
UL AWM 스타일
20233 (80°C/300 V)
핀 수
2
차폐
예
케이블 타입
Single Pair Ethernet PUR 연선, 녹색 [99B]
전선 구조
1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP
AWG 신호 라인
22
케이블 사이즈
2x 0.34 mm²
절연 포함 전선 직경
1.6 mm
외부 케이블 직경
5.50 mm ±0.1 mm
외부 시스(sheath), 소재
PUR
외부 시스(sheath), 색상
녹색
전선 소재
Cu litz 나선
소재 전선 절연
발포 PE
단일 배선, 색상
흰색, 파란색
트위스티드 페어
페어당 2코어
전체 꼬임
필러가 있는 1개의 쌍, 수평 트위스티드
광 차폐 커버
90 %
절연 저항
≥ 5 GΩ*km
루프 저항
≤ 120.00 Ω/km
파장 임피던스
100 Ω ±5 Ω (100 MHz)
정격 전압, 케이블
≤ 100 V
테스트 전압 코어/코어
2000 V (50 Hz, 1 min.)
테스트 전압 코어/차폐
2000.00 V (50 Hz, 1 min.)
최소 곡률반경, 고정 설치
4 x D
최소 곡률반경, 유연 설치
8 x D
최소 곡률반경, 고정 설치
22 mm
최소 휨 반지름, 이동식 설치
44 mm
할로겐 프리
IEC 60754-1에 따름
내염성
IEC 60332-1-2에 따름
UL 1581, Sec. 1061(케이블 내염성)
CSA FT1에 따름
내유성
DIN EN 60811-404에 따름
주변 온도(작동)
-40 °C ... 80 °C (케이블, 고정 설치)
-25 °C ... 80 °C (케이블, 유연 설치)
-25 °C ... 80 °C (설치용)
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65
IP67
상용 데이터
항목 번호
1733203
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
50 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
AF1BJI
GTIN
4067923291171
개당 중량(패키지 포함)
43 g
개당 중량(패키지 제외)
22.22 g
관세 번호
85444290
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27060307
ECLASS-15.0
27060307
ETIM
ETIM 10.0
EC002599